GZB-S Ø1 1/4" Ø9/16" PK
주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
ID 217985
GZB-S Ø1 1/4" Ø9/16" PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
- 주변장치 냉각
- 클램핑 지름: 9/16"
- 외경: 1 1/4"
- 길이: 60.5 mm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Buchas de redução com refrigeração de periférico |
|---|---|
| Série | GZB-S PK |
| Interface do porta-ferramentas | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
| Diâmetro de fixação D1 | 9/16" |
| Diâmetro externo D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 39.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 60,5 mm / 2.4" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Refrigeração periférica
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm
Resfriamento
Com refrigeração de periférico
Não à prova de lubrificante de refrigeração
Aliança com fenda
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta