arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GZB-S Ø20 Ø15 PK 图片仅供参考

GZB-S Ø20 Ø15 PK

带外围冷却的中间套管

Ident.-Nr. 217932

Auf Lager
GZB-S Ø20 Ø15 PK, 带外围冷却的中间套管
  • 外围冷却
  • 夹持直径: 15 mm
  • 外圆直径: 20 mm
  • 长度: 50.5 mm
技术 带外围冷却的中间套管
系列 GZB-S PK
刀具夹持接口 GZB-S Ø 20 PK
夹持直径 D1 15 mm
外径 D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 50,5 mm / 2.0"
伸出长度 L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
标准长度

型号
外围冷却

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
带外围冷却
不防冷却液
端面开槽

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计