arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO EC SCAPTO C4 Ø1/2 Illustration similar

TENDO EC SCAPTO C4 Ø1/2"x65

Hydraulic expansion toolholder

ID 206834

TENDO EC SCAPTO C4 Ø1/2"x65, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO E compact
  • Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C4
  • Clamping diameter: 1/2"
  • Projecting length: 65 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 120 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO E compact
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C4
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 1/2"
D2 [mm] 39.5
D6 [mm] 32.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 44.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 120.0
Peso [kg] 0.65
A tenuta stagna
Lunghezze standard
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta