TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS
유압 확장 툴홀더
ID 216557
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 OAS, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Turn
- 툴홀더 인터페이스: DSE
- I.D./O.D. 클램핑용 작동 나사가 하나 있는 버전
- 클램핑 지름: 20 mm
- 투영 길이: 18 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 220 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Turn |
| Rozhraní upínače nástrojů | DSE |
| Upínací průměr D1 | 20 mm |
| D3 [mm] | 56.0 |
| D5 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 32.3 |
| L [mm] | 68.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 18 mm / 0.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M10x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 220.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.6 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Plně válcovité pro poháněné nástroje
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání