TENDO P HSK-E 50 Ø6x70
유압 확장 툴홀더
ID 204470
TENDO P HSK-E 50 Ø6x70, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Platinum
- 툴홀더 인터페이스: HSK-E 50
- 클램핑 지름: 6 mm
- 투영 길이: 70 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 16 Nm
기술 세부 정보
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Platinum |
| ツールバーインターフェース | HSK-E 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 26.0 |
| D3 [mm] | 40.0 |
| D6 [mm] | 22.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 28.0 |
| L5 [mm] | 44.0 |
| G | M5 |
| 最小トルク [Nm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 0.7 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます