arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO P JIS-BT 40 Ø12x140 유사 그림

TENDO P JIS-BT 40 Ø12x140

유압 확장 툴홀더

ID 204449

TENDO P JIS-BT 40 Ø12x140, Oprawki narzędziowe
  • Hydrauliczna oprawka narzędziowa
  • Seria: TENDO Platinum
  • Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 40
  • Średnica mocowania: 12 mm
  • Przewidywana długość: 140 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 90 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Technologia Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Seria TENDO Platinum
Złącze uchwytu narzędziowego JIS-BT 40
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-2 JD/JF
Średnica mocowania D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 28.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 140 mm / 5.5"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 44.5
L5 [mm] 113.0
G M10x1
Min. moment obrotowy [Nm] 90.0
Masa [kg] 2.0
Bez chłodzenia peryferyjnego tak

Wersja
Długa, wąska konstrukcja

Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na formę JF zostały uszczelnione śrubami regulacyjnymi, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu.

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości

Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Wersja TENDO Platinum z Cool Flow dostępna na zamówienie