TENDO RLA HSK-C 63 Ø12x75
Portaherramientas hidráulico
ID 205374
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
TENDO RLA HSK-C 63 Ø12x75, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO RLA
- Interfaz del portaherramientas: HSK-C 63
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Longitud de proyección: 75 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 90 Nm
Información técnica
| テクノロジー | Mandrino idraulico |
|---|---|
| シリーズ | TENDO RLA |
| ツールバーインターフェース | HSK-C 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 45.6 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| 最小トルク [Nm] | 90.0 |
| 重量 [kg] | 1.1 |
| 冷却剤対応 | Sì |
| 標準長さ | Sì |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
手動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
ミクロン単位精度のツールのプリセットでの径方向長さ調整のための調整ネジ
納品内容
作動レンチなしの TENDO RLA 用六角ソケットレンチを含む
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。