arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8 유사 그림

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8"x4.72"

유압 확장 툴홀더

ID 1407730

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø3/8"x4.72", 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO Slim 4ax
  • 툴홀더 인터페이스: CAT 40
  • 클램핑 지름: 3/8"
  • 투영 길이: 119.89 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 45 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO Slim 4ax
툴홀더 인터페이스 CAT 40
툴홀더 표준 ASME B5.50
클램핑 지름 D1 3/8"
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 23.88
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 119,89 mm / 4.7"
L2 [mm] 41.91
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.84
G M8x1
최소 토크 [Nm] 45.0
중량 [kg] 1.5
냉각수 방수 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ASME B5.50에 따른 냉각수 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능