arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø10x120 유사 그림

TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø10x120

유압 확장 툴홀더

ID 1423227

TENDO Slim 4ax JIS-BT 40 Ø10x120, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO Slim 4ax
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 40
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 투영 길이: 120 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 45 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Slim 4ax
Interfaz del portaherramientas JIS-BT 40
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diámetro de sujeción D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 93.0
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 45.0
Peso [kg] 1.4
Resistente a la refrigeración sí

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los orificios para la forma JF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta