TENDO Turn DKE Ø32 Ø20x59
유압 확장 툴홀더
ID 216406
TENDO Turn DKE Ø32 Ø20x59, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Turn
- 툴홀더 인터페이스: DKE
- 클램핑 지름: 20 mm
- 투영 길이: 19.5 mm
- 최소 토크: 280 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Turn |
| 툴홀더 인터페이스 | DKE |
| 클램핑 지름 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 60.0 |
| D5 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 39.1 |
| L [mm] | 78.5 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 19,5 mm / 0.8" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 4.5 |
| L8 [mm] | 21.5 |
| G | M18x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 280.0 |
| 중량 [kg] | 0.7 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
내부 냉각수 공급용 DIN 69880 유형 E1 및 E2
원통형 섕크가 있는 터닝 툴용
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능