TENDO Turn VDI 30 Ø32x86
유압 확장 툴홀더
ID 216209
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
TENDO Turn VDI 30 Ø32x86, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Turn
- 툴홀더 인터페이스: VDI
- 축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
- 클램핑 지름: 32 mm
- 투영 길이: 86 mm
- 최소 토크: 650 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Turn |
| 툴홀더 인터페이스 | VDI |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 10889-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 64.0 |
| D6 [mm] | 59.6 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 86 mm / 3.4" |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 650.0 |
| 중량 [kg] | 2.1 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
냉각
내부 냉각수 공급용
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능