arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KSC3-K precise 125-300

KSC3-K precise 125-300

Základný upínací zverák

Identifikačné číslo 1577208

Štandardný jednočinný zverák

Vlastnosti produktu:
  • So systémovými čeľusťami
  • Poniklované základné teleso
  • Pripravené pre VERO-S
  • S obojstrannými hladkými čeľusťami
Technické údaje:
  • Rozmery: 125 x 300 x 83 mm
  • Max. upínacia sila: 35 kN
  • Max. krútiaci moment: 100 Nm
  • Hmotnosť: 14.1 kg
Spannerbreite [mm] 125.0
Max. Spannkraft [kN] 35.0
Max. Drehmoment [Nm] 100.0
Gewicht [kg] 14.1

Lieferumfang
Spanner, Wendebacken glatt, Betriebsanleitung; ohne Drehmomentschlüssel