arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø10x60 Illustrazione simile

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø10x60

Heat shrinking toolholder

ID 26000920

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø10x60, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Toolholder interface: HSK-E 40
  • Clamping diameter: 10 mm
  • Projecting length: 60 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 40,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface HSK-E 40
Toolholder standard DIN 69893-5
Clamping diameter D1 10 mm
D6 [mm] 16.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 42.0
L4 [mm] 40.0
Weight [kg] 0.27
Coolant-proof yes
Standard length yes

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 40.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Vite di bilanciatura
Senza filettatura per viti di bilanciatura

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta