arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO HSK-A 63 Ø14x120 유사 그림

CELSIO HSK-A 63 Ø14x120

열 수축 툴홀더

ID 28000026

CELSIO HSK-A 63 Ø14x120, 툴홀더
  • 열 수축 툴홀더
  • 시리즈: CELSIO
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 14 mm
  • 투영 길이: 120 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 180 Nm
기술 열 수축 툴홀더
시리즈 CELSIO
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 94.0
G M10x1
최소 토크 [Nm] 180.0
중량 [kg] 1.2
냉각수 방수 예

흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조절 나사 포함(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 제외)

밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함(Ø  3, Ø  4, Ø  5 예외)

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능