arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO

CELSIO

Heat shrinking toolholder
CELSIO is a heat-shrinking system that is suitable for different shrinking devices. It uses induction heat from eddy currents to heat the heat shrinking toolholder, which clamps the tool shank firmly. The unit of toolholder and tool forms an almost homogeneous connection. The Cool Flow variant of the CELSIO toolholder has integrated cooling channels that can be closed with M3 screws to direct the coolant directly to the cutting edge of the tool. The Dual Contact version offers a simultaneous taper and flat work surface for machines with a corresponding interface, closing the gap between the tool flange and the spindle face.

利点と特長

  • 高い把持力
    トルク伝達用の確実かつ摩擦式固定クランプ
  • 径方向への剛性と干渉範囲の良好なバランス
    高い切削加工性能により、加工時間の迅速化と生産性の向上が実現します。
  • パワフルな金属加工用ツールホルダー
    機械速度 50,000 RPM までの高速処理および HSS と HM ツール使用向け
  • クランプ穴にて DIN 69882-8に準拠して0.003 mm以下の振れ精度を測定
    最適な表面加工、高速で安全な機械処理を実現する、安定した動作と極めて高い再現精度。
  • 汎用性
    ミリング加工、仕上げミリング加工、穿孔、HSC機械加工に適しています
  • ダイナミックなフォーム
    長型チャックと、強化型シャンクを備えた、スリムで堅固な構造です。
  • 高い柔軟性
    CELSIO SVL 加熱収縮拡張材との組み合わせに理想的