arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO HSK-A 63 Ø16x130 유사 그림

CELSIO HSK-A 63 Ø16x130

열 수축 툴홀더

ID 208135

CELSIO HSK-A 63 Ø16x130, 툴홀더
  • 열 수축 툴홀더
  • 시리즈: CELSIO
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 16 mm
  • 투영 길이: 130 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 300 Nm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 104.0
G M12x1
Min. torque [Nm] 300.0
Weight [kg] 1.2
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Design suitable for MQL operations available on request

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment (except Ø 3, Ø 4 and Ø 5)

Balancing screw
With thread for balancing screws (except Ø 3, Ø 4 and Ø 5)

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request