arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CNC SDC HSK-A 100 Ø1-16x104 Abbildung ähnlich

CNC SDC HSK-A 100 Ø1-16x104

CNC Kurzbohrfutter

Ident.-Nr. 23002709

CNC SDC HSK-A 100 Ø1-16x104, Werkzeughalter
  • CNC Kurzbohrfutter
  • Baureihe: CNC Kurzbohrfutter
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
  • Auskraglänge: 104 mm
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 18.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Innensechskantschlüssel
Tecnologia Mandrini corti da trapano CNC
Serie Mandrini corti da trapano CNC
Attacco portautensile HSK-A 100
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 104 mm / 4.1"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 104.0
L4 [mm] 75.0
Peso [kg] 2.84
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
Per il serraggio di utensili con gambi cilindrici

Grado di bilanciatura
G6,3 a 18.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adatto per utensili con adduzione interna del refrigerante

La fornitura comprende
Inclusa chiave a esagono

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta