CNC SDC HSK-A 63 Ø1-16x98
Mandrini corti da trapano CNC
ID 204469
CNC SDC HSK-A 63 Ø1-16x98, Portautensili
- Mandrini corti da trapano CNC
- Serie: Mandrini corti da trapano CNC
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Lunghezza di proiezione: 98 mm
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 18.000 giri/min o Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Mandrini corti da trapano CNC |
|---|---|
| Serie | Mandrini corti da trapano CNC |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 98 mm / 3.9" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 98.0 |
| L4 [mm] | 72.0 |
| Peso [kg] | 1.46 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Per il serraggio di utensili con gambi cilindrici
Grado di bilanciatura
G6,3 a 18.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adatto per utensili con adduzione interna del refrigerante
La fornitura comprende
Inclusa chiave a esagono
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta