ER 32 P HSK-A 63x160
ER Precision collet chuck
ID 1472591
ER 32 P HSK-A 63x160, Toolholders
- ER Precision collet chuck
- Series: ER Precision collet chuck
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| 技术 | ER 高精度筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER 高精度筒夹 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| ER 夹持尺寸 | ER 32 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 2.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 160 mm / 6.3" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 134.0 |
| G | M24x1.5 |
| 重量 [kg] | 2.35 |
| 防冷却剂 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计