ER 16 P HSK-A 63x75
Presné klieštinové skľučovadlo ER
Identifikačné číslo 1349164
ER 16 P HSK-A 63x75, Upínače nástrojov
- Presné klieštinové skľučovadlo ER
- Konštrukčný rad: Presné klieštinové skľučovadlo ER
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
- Vyčnievajúca dĺžka: 75 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm pri 2,5 x DPresnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Tecnologia | Portapinze di precisione ER |
|---|---|
| Serie | Portapinze di precisione ER |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 16 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 75 mm / 3.0" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 20.6 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Peso [kg] | 0.875 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta