arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 16 HSK-F 63x75 Podobné zobrazení

ER 16 HSK-F 63x75

Collet chucks ER

ID 1357891

ER 16 HSK-F 63x75, Portaherramientas
  • Collet chucks ER
  • Serie: Collet chucks ER
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
  • Longitud de proyección: 75 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Técnica Collet chucks ER
Serie Collet chucks ER
Interfaz del portaherramientas HSK-F 63
Portaherramientas estándar DIN 69893-6
Tamaño de sujeción ER ER 16
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 1.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 75 mm / 3.0"
Longitud de proyección L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 49.0
Peso [kg] 0.785
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta