arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER 40 HSK-A 63x120 Illustrazione simile

ER 40 HSK-A 63x120

Porta pinze ER

ID 263369

ER 40 HSK-A 63x120, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Lunghezza di proiezione: 120 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Porta pinze ER
Serie Porta pinze ER
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Dimensione di serraggio ER ER 40
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 4.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 120 mm / 4.7"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 120.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 94.0
G M28x1.5
Peso [kg] 1.82
A tenuta stagna Sì

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta