ER40 HSK-F63x75
ER Spannzangenfutter
ID 1357895
ER40 HSK-F63x75, Porte-outils
- Mandrins à pince ER
- Gammes: Mandrins à pince ER
- Interface de porte-outils: HSK-F 63
- Longueur de projection: 75 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | Mandrins à pince ER |
|---|---|
| Gammes | Mandrins à pince ER |
| Interface de porte-outils | HSK-F 63 |
| Porte-outil standard | DIN 69893-6 |
| Taille de serrage ER | ER 40 |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 4.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 75 mm / 3.0" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Poids [kg] | 1.52 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande