arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MES CF HSK-A 100 Ø32x100 類似のイラスト

MES CF HSK-A 100 Ø32x100

正面フライスアーバー

N.º de identificação 23003773

MES CF HSK-A 100 Ø32x100, ツールホルダー
  • 正面フライスアーバー
  • シリーズ: 正面フライスアーバー
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 100
  • クランプ径: 32 mm
  • クランプ径ねじ溝: M16
  • 突出長さ: 100 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: 締付ボルトが含まれます
テクノロジー 正面フライスアーバー
シリーズ 正面フライスアーバー
ツールバーインターフェース HSK-A 100
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 32 mm
締め付けボルト G M16
D2 [mm] 78.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 71.0
L11 [mm] 24.0
重量 [kg] 4.6
Cool Flow モデル あり

バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用

振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クールフロー設計 - ツールの切削端に最適な形で冷却液を直接供給

納品内容
締付ボルトが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。