MES CF HSK-A63 Ø22x160
Face mill arbors
ID 23000221
MES CF HSK-A63 Ø22x160, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 22 mm
- Thread in clamping diameter: M10
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
Technology | Face mill arbors |
---|---|
Series | Face mill arbors |
Toolholder interface | HSK-A 63 |
Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
Clamping diameter D1 | 22 mm |
Thread tightening bolt G | M10 |
D2 [mm] | 48 |
Projecting length L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 134 |
L11 [mm] | 19 |
Weight [kg] | 2.8 |
Cool Flow variant | yes |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Cool-Flow-Ausführung – optimale Kühlmittelzufuhr direkt an die Werkzeugschneide
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich