MES CF SCAPTO C8 Ø22x50
Face mill arbors
ID 23004463
MES CF SCAPTO C8 Ø22x50, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C8
- Clamping diameter: 22 mm
- Thread in clamping diameter: M10
- Projecting length: 50 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Tecnologia | Mandris de fresa de facear |
|---|---|
| Série | Mandris de fresa de facear |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C8 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 22 mm |
| Parafuso de aperto de rosca G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Peso [kg] | 2.19 |
| Variante Cool Flow | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal
Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Projeto Cool Flow – fornecimento de lubrificante de refrigeração ideal diretamente para a aresta de corte da ferramenta
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta