arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MES HSK-A 80 Ø40x60 Ilustração semelhante

MES HSK-A 80 Ø40x60

Mandris de fresa de facear

ID 1598619

MES HSK-A 80 Ø40x60, Porta-ferramentas
  • Mandris de fresa de facear
  • Série: Mandris de fresa de facear
  • Variante Cool Flow
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 80
  • Diâmetro de fixação: 40 mm
  • Rosca no diâmetro de fixação: M16
  • Comprimento de projeção: 60 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de aperto
Tecnologia Mandris de fresa de facear
Série Mandris de fresa de facear
Interface do porta-ferramentas HSK-A 80
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 40 mm
Parafuso de aperto de rosca G M16
D2 [mm] 89.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 27.0
Peso [kg] 2.5
Variante Cool Flow sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta