TRIBOS-RM HJND 28 Ø8x52
Polygonální upínače nástrojů
ID 1355391
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
TRIBOS-RM HJND 28 Ø8x52, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-RM
- Rozhraní upínače nástrojů: HJND 28
- Uchopovací průměr: 8 mm
- Projekční délka: 52 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 4 x D
- Stupeň vyvážení: Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg
- Min. točivý moment: 7 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-RM |
| Rozhraní upínače nástrojů | HJND 28 |
| Upínací průměr D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 26.5 |
| D4 [mm] | 30.0 |
| D5 [mm] | 38.0 |
| L [mm] | 81.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 37.0 |
| L6 [mm] | 41.0 |
| G | M16x1.5 |
| Min. točivý moment [Nm] | 7.0 |
| Velikost klíče A/F | 24.0 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 20.0 |
Provedení
Následující redukční vložky jsou vhodnou alternativou pro boční spojení: pro Ø 5 - Ø 8 TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506) a pro Ø 9 - Ø 12 TRIBOS-RM SRE SO 20 (25003525)
Obvodová házivost
≤ 0,01 mm při 4 x D
Stupeň vyvážení
Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg
Jakost stopky nástroje
h6
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Minimální hloubka upnutí pro Ø 5 - Ø 8 je 25 mm a pro Ø 9 - Ø 12 je to 29 mm
Maximální hloubka upnutí pro Ø 5 - Ø 8 je 81 mm a pro Ø 9 - Ø 12, L2 = 47 mm
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání