TRIBOS-RM HJND 50 Ø6x45
Polygonální upínače nástrojů
Ident.-Nr. 1355378
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø6x45, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-RM
- Rozhraní upínače nástrojů: HJND 50
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Projekční délka: 45 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 4 x D
- Stupeň vyvážení: Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg
- Min. točivý moment: 5 Nm
기술 세부 정보
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-RM |
| Rozhraní upínače nástrojů | HJND 50 |
| Upínací průměr D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 17.5 |
| D4 [mm] | 19.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 64.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 45 mm / 1.8" |
| L2 [mm] | 40.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 35.0 |
| L6 [mm] | 37.0 |
| G | M8 |
| Min. točivý moment [Nm] | 5.0 |
| Velikost klíče A/F | 16.0 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 8.0 |
Provedení
Následující redukční vložka je vhodnou alternativou pro boční spojení: TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)
Obvodová házivost
≤ 0,01 mm při 4 x D
Stupeň vyvážení
Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg
Jakost stopky nástroje
h6
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Minimální hloubka upnutí je 25 mm
Maximální hloubka upnutí je L2= 40 mm
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání