arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45 유사 그림

TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45

다각형 툴홀더

ID 1355381

요청 시 이용 가능
문의하기
이 제품은 온라인에서만 요청할 수 있습니다.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-RM
  • 툴홀더 인터페이스: HJND 50
  • 클램핑 지름: 7 mm
  • 투영 길이: 45 mm
  • 흔들림 정확도: 4 x D의 0.01mm 이하
  • 밸런싱 등급: 잔류 밸런스 불량 2gmm/kg
  • 최소 토크: 6 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-RM
Interfaz del portaherramientas HJND 50
Diámetro de sujeción D1 7 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.5
D4 [mm] 19.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 64.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 40.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 35.0
L6 [mm] 37.0
G M8
Par de apriete mín. [Nm] 6.0
Ancho de llave 16.0
Par de apriete máx. [Nm] 8.0

Modelo
El siguiente reductor es una alternativa adecuada para la unión lateral: TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)

Concentricidad
≤ 0,01 mm of 4 x D

Calidad de equilibrado
Desequilibrio residual 2 gmm/kg

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
La profundidad de sujeción mínima es de 25 mm
La profundidad de sujeción máxima es de L2 = 40 mm

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta