arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø4x502 Similar a la imagen

TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø4x502

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 25005558

TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø4x502, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C4
  • Diámetro de sujeción: 4 mm
  • Longitud de proyección: 50 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 4 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-RM
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C4
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 4 mm
D2 [mm] 20.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 30.0
Par de apriete mín. [Nm] 4.0
Peso [kg] 0.41
Longitud estándar sí
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta