arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-S SK 40 Ø20x80 유사 그림

TRIBOS-S SK 40 Ø20x80

다각형 툴홀더

ID 205136

TRIBOS-S SK 40 Ø20x80, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-S
  • 툴홀더 인터페이스: SK 40
  • 클램핑 지름: 20 mm
  • 투영 길이: 80 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 150 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-S
刀具夹持接口 SK 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 32.1
D4 [mm] 49.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 60.9
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 150.0
重量 [kg] 1.05
标准长度 是

型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计