WEL CF HSK-A 100 Ø25x100
WELDON 엔드 밀 홀더
Ident.-Nr. 23002462
WEL CF HSK-A 100 Ø25x100, 툴홀더
- WELDON 엔드 밀 홀더
- 시리즈: WELDON
- Cool Flow 버전
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
- 클램핑 지름: 25 mm
- 투영 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | Držáky koncové frézky WELDON |
|---|---|
| Řada | WELDON |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D6 [mm] | 60.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 71.0 |
| G1 | M18x2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.56 |
| Varianta Cool Flow | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Chladivo je vedeno přes dva vyvrtané otvory pro chladivo přímo k řeznému ostří nástroje
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON a dvou šroubů M3 pro uzavření volby Cool Flow (v případě potřeby)
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání