WELDON
WELDON 엔드 밀 홀더
WELDON 엔드 밀 홀더를 사용하여 원통형 섕크의 수평 클램핑 표면에 클램핑 툴을 안정적으로 클램핑할 수 있습니다. 장착부의 클램핑 나사로 인해 툴을 비틀거나 빼낼 수 없습니다. 마운팅은 DIN 1835B 및 DIN 6535HB에 따라 콜릿 척에 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합합니다. 클램핑 나사는 제공 범위에 포함됩니다.
WELDON Cool Flow는 벽의 냉각 채널을 통해 주변부 냉각을 가능하게 하며, 이 냉각 채널은 2개의 M3 나사 옵션으로 닫을 수 있습니다. 냉각제는 툴의 커팅 날에 직접 공급됩니다. 테이퍼와 평면 작업 표면을 동시에 갖춘 WELDON Dual Contact 버전은 공구 플랜지와 기계 스핀들 전면과 평면 작업 표면의 인터페이스 사이의 인터페이스 관련 간격을 좁혀줍니다.
WELDON Cool Flow는 벽의 냉각 채널을 통해 주변부 냉각을 가능하게 하며, 이 냉각 채널은 2개의 M3 나사 옵션으로 닫을 수 있습니다. 냉각제는 툴의 커팅 날에 직접 공급됩니다. 테이퍼와 평면 작업 표면을 동시에 갖춘 WELDON Dual Contact 버전은 공구 플랜지와 기계 스핀들 전면과 평면 작업 표면의 인터페이스 사이의 인터페이스 관련 간격을 좁혀줍니다.