WEL HSK-A 50 Ø8x65
WELDON Flächenspannfutter
ID 263511
WEL HSK-A 50 Ø8x65, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 50
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Auskraglänge: 65 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | WELDON Flächenspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | WELDON |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 19.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L4 [mm] | 39.0 |
| G1 | M8 |
| Gewicht [kg] | 0.58 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich