WHI HSK-A 63 Ø18x100
Whistle-Notch-Aufnahmen
ID 23001979
WHI HSK-A 63 Ø18x100, Werkzeughalter
- Whistle-Notch-Aufnahmen
- Baureihe: Whistle-Notch-Aufnahmen
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Spanndurchmesser: 18 mm
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | Whistle-Notch-Aufnahmen |
|---|---|
| Baureihe | Whistle-Notch-Aufnahmen |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 48.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G | M12 |
| G1 | M14 |
| Gewicht [kg] | 1.65 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835E/6359HE
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive Spannschraube und Längeneinstellschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich