WHI HSK-A 63 Ø25x110
Upevnenia Whistle-Notch
ID 23001981
WHI HSK-A 63 Ø25x110, Upínače nástrojov
- Upevnenia Whistle-Notch
- Konštrukčný rad: Upevnenia Whistle-Notch
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
- Upínací priemer: 25 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 110 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | Whistle-Notch-Aufnahmen |
|---|---|
| Baureihe | Whistle-Notch-Aufnahmen |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D6 [mm] | 44.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 110 mm / 4.3" |
| L2 [mm] | 56.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 84.0 |
| G | M20 |
| G1 | M18x2 |
| Gewicht [kg] | 2.29 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835E/6359HE
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive Spannschraube und Längeneinstellschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich