arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

베이스 죠

죠 퀵 체인지 척용

SCHUNK에서, 모든 선반 척 유형에 대해 제공되는 가장 광범위한 베이스 죠를 찾을 수 있습니다. SCHUNK는 텅앤그루브를 포함하는 죠 인터페이스에 추가로 정교한 톱니를 가진 상부 죠의 사용을 위해 강화된 정밀 그라운드 베이스 죠를 제공합니다. 클로 죠가 장착된 퀵 죠 체인지로 매끄러운 클램핑이 이루어지지 않을 경우, 예를 들어 ½ 톱니 오프셋이 있는 베이스 죠로 그러한 클램핑 간극을 보완할 수 있습니다.

배송 유닛은 원통형 나사를 포함하여 1 세트 = 3 개입니다. 원통형 나사없이 제공되는 베이스 죠 EWB-MT 제외.

당사의 성능 보장. 귀사의 이점

  • 텅앤그루브 및 그라운드 베어링 표면은 연마됩니다. 이것이 고도의 치수 정확도와 빠르고 간편한 핸들링을 보장해 줍니다.
  • 연마된 톱니는 베이스 죠의 높은 정밀도와 표면 품질을 보장하고 사용 수명을 늘립니다.
  • 베이스 죠와 상부 죠로 구성된 클램핑 유닛을 고정형 척에서 교체하여 설치 시간이 줄어듭니다.
  • 베이스 죠

    베이스 죠

    SCHUNK에서, 모든 선반 척 유형에 대해 제공되는 가장 광범위한 베이스 죠를 찾을 수 있습니다. SCHUNK는 텅앤그루브를 포함하는 죠 인터페이스에 추가로 정교한 톱니를 가진 상부 죠의 사용을 위해 강화된 정밀 그라운드 베이스 죠를 제공합니다. 클로 죠가 장착된 퀵 죠 체인지로 매끄러운 클램핑이 이루어지지 않을 경우, 예를 들어 ½ 톱니 오프셋이 있는 베이스 죠로 그러한 클램핑 간극을 보완할 수 있습니다.
    배송 유닛은 원통형 나사를 포함하여 1 세트 = 3 개입니다. 원통형 나사없이 제공되는 베이스 죠 EWB-MT 제외.
    시리즈 보기
    149300
    Hoekvormige vertanding 
    Tand en groef 
    18.0 mm
    149301
    Hoekvormige vertanding 
    Tand en groef 
    20.0 mm
    149302
    Hoekvormige vertanding 
    Tand en groef 
    20.0 mm
    149303
    Hoekvormige vertanding 
    Tand en groef 
    26.0 mm
    156099
    Hoekvormige vertanding 
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    156100
    Hoekvormige vertanding 
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    156101
    Hoekvormige vertanding 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156103
    Hoekvormige vertanding 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156104
    Hoekvormige vertanding 
    1/16" x 90° 
    21.0 mm
    156105
    Hoekvormige vertanding 
    3/32" x 90° 
    25.5 mm