SPK
Mordazas tipo tortuga
Mordazas tipo tortuga sellado con interfaz de mordazas estándar como solución de sujeción individual para bridas con ranuras
Descrizione
Ventajas y beneficios
- Cuerpo base templado y muy rígido
Por consiguiente, se consigue una vida útil más larga con la mayor precisión. Incluso con la máxima fuerza de sujeción. - Garras base con dentado de chaveta en cruz, dentado fino o pulgadas, como estándar.
Alta flexibilidad con mordazas superiores - Carrera larga de garras y fuerza de sujeción muy alta, con pares de apriete bajos
Sujeción fiable y variable de piezas por el exterior y el interior - Garra base con ranura en T continua y dentado fino
Incrementa el rango de ajuste en la garra superior - Unidad de sujeción con husillo de accionamiento completamente sellado
Dispositivo de sujeción resistente a la suciedad y sin necesidad de mantenimiento - Fácil de usar
Ajuste rápido y preciso, mediante un display visible de la carrera - Diseño de baja altura
Más de 10.000 unidades vendidas del chuck para torno ROTA-S plus de SCHUNK. - Holgura de calibre variable
Ajuste individual a la placa frontal de su máquina - Componentes funcionales, completamente templados
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Cajas de mordazas resistentes a la suciedad
Las garras tipo tortuga de sujeción SPK de SCHUNK, ofrecen un medio de sujeción individual, en Chucks de ranura en T paralela. Gracias a la utilización de accionamiento de garras completamente estanco, se garantiza una excelente protección permanente contra polvo, virutas y refrigerante. El bajo desgaste resultante, asegura una larga vida útil de las garras tipo tortuga. - Las mordazas base de las cajas de mordazas están disponibles en cruz o con un dentado fino por defecto. Las cajas de garras también se pueden ajustar de manera individual a los discos de sujeción.