arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCML 800 Abbildung ähnlich

ROTA NCML 800

Hybridspannfutter mit manueller Werkstückzentrierung

ID 809001

Hybridspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen Zentrier- und Magnetspannfutter
  • Backenschnellwechselsystem mit Mehrfachkreuzversatz
  • Verschlossene Futterbohrung
  • Zentrierfutter: ROTA-S plus 2.0 160
  • Technologie: Radialpol
  • Magnettyp: Doppel-AlNiCo
  • Mit Entmagnetisierungszyklus
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø 800 x 223 mm
  • Hub pro Backe: 6.5 mm
  • Max. Zentrierkraft: 65 kN
  • Max. Magnethaltekraft: 160 N/cm²
  • Magnetspannbereich: 180 - 800 mm
  • Anzahl Pole: 12
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Netzspannung: 400 V / 50 Hz
  • Max. Drehzahl: 500 1/min
  • Gewicht: 705 kg
Max. rotational speed [1/min] 500.0
Max. centering force [kN] 65.0
Max. magnetic holding force [N/cm²] 160.0
Max. torque [Nm] 80.0
Min. magnetic clamping range [mm] 180.0
Max. magnetic clamping range [mm] 800.0
Stroke/jaw [mm] 6.5
Number of poles 12.0
Number of channels 3.0
Mains voltage 400 V / 50 Hz
Weight [kg] 705.0

Scope of delivery
Hybrid chuck, soft top jaws, actuation key, assembly key, operating manual and CE declaration of conformity