arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW3 200-52 A5-GBK

ROTA THW3 200-52 A5-GBK

Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti

ID 1366681

Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a 3 griffe con pistone
  • Design a tenuta stagna
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
I vantaggi per voi:
  • Intervallo di lubrificazione notevolmente più lungo rispetto a un mandrino a cambio rapido delle ganasce convenzionale.
  • Forze di serraggio costanti e quindi qualità uniforme del pezzo
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 6.7 mm
  • Passo tra i denti: 4.712 mm
  • Corsa del pistone: 17.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 64 kN
  • Forza di azionamento max: 38 kN
  • Numero di giri max.: 6000 1/min
  • Peso: 20 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 5
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 6000.0
Max. clamping force [kN] 64.0
Max. actuating force [kN] 38.0
Stroke/jaw [mm] 6.7
Tooth pitch [mm] 4.712
Piston stroke (H) [mm] 17.5
Moment of inertia [kgm²] 0.11
Weight [kg] 20.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws and operating manual