arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSE-E mini 90

NSE-E mini 90

Electromechanical clamping modules
Electromechanical quick-change pallet module with 24 V technology as an energy-efficient alternative to pneumatic modules

Avantages - Vos bénéfices

  • Système modulaire SCHUNK
    Très large combinaison de produits standard compatibles avec différents types de machines
  • Entraînement électromécanique
    Alternative aux modules pneumatiques, pour des économies en énergie.
  • Tous les modules sont alimentés en courant continue 24 V
    Un moyen de serrage puissant mais sans danger pour les hommes
  • Positionnement via cône court
    Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm
  • Course d'approche et de serrage brevetée
    Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations
  • Verrouillage enveloppant, autobloquant
    La force de traction intégrale est conservée même en cas de panne de courant
  • Design en acier inoxydable
    Longue durée de vie et sécurité de processus maximale
  • Une taille d'axe de serrage constante pour tous les modules NSE-E mini
    Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte
  • Surveillance de la coulisse de serrage inductive
    Utilisable pour les applications automatisées

Options et informations particulières

  • Technologie 24 V avec des exigences énergétiques minimales
    Grâce à sa technologie 24 V, qui est sans danger pour l'homme, le VERO-S NSE-E mini 90 s'intègre parfaitement bien à la gamme de modules mécatroniques alternatifs SCHUNK. Ceux-ci peuvent remplacer à l’identique les composants pneumatiques. La consommation électrique du moteur CC sans balai est d’environ 30 W seulement lors du verrouillage et du déverrouillage. Le module est une bonne alternative aux modules pneumatiques pour ce qui est des économies en énergie.
  • Du fait de la surveillance optionnelle de la position de la coulisse de serrage, le module sans fluide peut être utilisé dans les environnements de fabrication ainsi que pour toutes les autres applications où des pièces nécessitent un serrage précis du premier coup. Avec un diamètre de 90 mm et un diamètre de tirette de serrage de 20 mm, le module offre des conditions idéales pour le des petites pièces.