MGT-IC Ø1250
터닝 작업용 MAGNOS
ID 1311858
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 방사상 폴
- 자석 종류: 이중 AlNiCo
- 낮은 잔류 자성 사이클 포함
- 치수: Ø1250 x 142 mm
- 기둥 수: 24(T 슬롯 10H8)
- 최대 고정력: 160 N/cm²
- 최대 회전 속도: 300 1/min
- 최소 클램핑 지름: 400 mm
- 최대 클램핑 지름: 1250 mm
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 1120 kg
- 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
- 채널 수: 6
- 연결: 13-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 67
기술 세부 정보
| ØAD [mm] | 1250.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 400.0 |
| H [mm] | 142.0 |
| Max. clamping force [N/cm²] | 160.0 |
| Number of poles | 24.0 |
| Connection | 13-PIN |
| Number of channels | 6.0 |
| Mains voltage | 400 V / 460 V |
| Max. rotational speed [1/min] | 300.0 |
| Weight [kg] | 1120.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions