MSC-PM60D
MAGNOS für Schleifanwendungen
Elektropermanent-Magnetspannplatten mit großer Parallelpolteilung zum Spannen von mittelgroßen und großen Werkstücken auf Schleifmaschinen.
Description
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 전체 공작물에 걸쳐 영구적인 자기 클램핑 포스 유지
변형과 진동을 줄이면서 공작물을 클램핑함 - 저진동 클램핑
표면이 개선되고 정밀도가 크게 향상 - 변형을 일으키지 않는 클램핑
클램핑 포스로 인한 공작물의 변형 및 내부 힘 없음 - 모노블록 디자인
컴팩트하고 강성이 뛰어난 견고한 디자인 - 수 초 이내에 클램핑
설치 시간을 최소화하여 생산성을 높임 - 낮은 자기장 높이
가공 툴이 자기를 띠는 것을 방지
옵션 및 특별 정보
- MAGNOS MSC-PM 60 자기 척은 측면 연결 플러그를 사용하여 제어 장치에 연결됩니다. 폴 피치가 크므로 자기 척이 과열되지 않고도 대형 공작물을 안정적으로 클램핑할 수 있습니다.