KS-H-LH
Hydraulik-Großhubspanner
Kompakter hydraulisch betätigter Großhubspanner mit integrierter Wegmessung, perfekt geeignet für die flexible Direktbeladung.
Descrição
Vorteile – Ihr Nutzen
- Perfekt geeignet für die Automation
Dank hydraulischer Betätigung und integrierter Wegmessung - Großer hydraulischer Spannhub von 110 mm
Hohe Flexibilität in Bezug auf die Werkstückgröße - Kraftpaket mit 40 kN Spannkraft pro Backe
Für eine prozess- und vibrationssicher Spannung auch bei minimalen Spannflächen - Höchste Flexibilität im Bereich System- und Aufsatzbacken
Dank am Markt einzigartigem Portfolio - Breites Einsatzspektrum
Für Roh- als auch Fertigteilbearbeitung geeignet - Flexible Ansteuerung des Großhubspanners
Durch seitliche wie auch bodenseitige Anschlüsse - Einfache Inbetriebnahme und schnelle Einbindung
In alle gängigen Feldbussysteme dank IO-Link Schnittstelle - Vollständig gekapselt
Bietet optimalen Schutz vor Kühlschmierstoff und Spänen - VERO-S Schnittstelle
Flexibel kombinierbar mit dem großen VERO-S Baukasten für noch kürzere Rüstzeiten
Optionen und spezielle Informationen
- Flexible Direktbeladung mit dem kompakten Hydraulik-Großhubspanner mit integrierter Wegmessung
Das Thema automatisierte Maschinenbeladung wird immer mehr zum zentralen Baustein für eine wettbewerbsfähige Fertigung. Mit dem neuen hydraulischen Großhubspanner KONTEC KS-H-LH erweitert SCHUNK sein Produktportfolio in diesem Bereich um einen elementaren Baustein. Mit einem Spannbereich von 20 bis 345 mm und einem hydraulischen Spannhub von 110 mm können verschieden große Werkstücke automatisiert ein- bzw. ausgewechselt werden. Mit einer Spannkraft von 40 kN pro Backe bietet der Spanner jede Menge Power, damit Werkstücke auch bei minimalen Spannflächen prozess- und vibrationssicher gespannt werden können. Je nach Kundenwunsch und Anwendungsfall kann der Großhubspanner mit oder ohne Wegmesssystem sowie pneumatischer Medienübergabe in die Systembacke ausgestattet werden.