arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC mini

KSC mini

소형 부품 클램핑
죠 퀵 체인지 시스템과 동급의 높은 고정력을 갖춘 소형 부품용 컴팩트 바이스.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 툴이 필요 없는 죠 퀵 체인지
    몇 초 내에 새로운 클램핑 작업에 맞춰 조정
  • 높은 고정력
    가공 중에 공정 신뢰성 보장
  • 넓은 클램핑 범위
    공작물에 대한 높은 유연성
  • 최적의 접근성
    5면 가공에 이상적
  • 광범위한 적용 분야
    거칠고 완성된 부품 가공에 적합함
  • 소형화 및 컴팩트한 디자인
    기계 가동 시간을 늘리는 여러 애플리케이션에 이상적임
  • 와이드 죠 프로그램
    죠 폭이 다른 경우에도 새로운 클램핑 작업에 최적으로 사용
  • 스테인리스 재질의 견고한 베이스 바디
    먼지에 강하고 유지보수가 적은 클램핑 디바이스

옵션 및 특별 정보

  • 퀵 체인지 죠 포함 소형 부품용 센트릭 클램핑 바이스
    KONTEC KSC mini는 고정력이 높은 대칭 클램핑을 통해 작은 부품을 가장 쉽게 핸들링할 수 있습니다. 컴팩트한 크기와 모든 면에서 접근할 수 있기 때문에 바이스는 미가공 및 완제품 머시닝, 다중 클램핑 및 자동화 애플리케이션에 아주 적합합니다.
  • 죠 퀵 체인지 시스템은 추가 툴 없이 몇 초 만에 죠를 교체할 수 있습니다. 죠를 제자리에 고정하는 것으로 죠를 교체할 수 있습니다. 죠는 45mm 및 70mm 폭으로 제공되며 모든 KSC mini 바이스에 사용할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 베이스 바디는 클램핑 디바이스의 긴 서비스 수명도 보장합니다.