arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGAB-F 125-C

SGAB-F 125-C

Standard chuck jaws

ID 1541878

SGAB-F 125-C, Standard chuck jaws

Product features:Tools:
Product group Standard chuck jaws
Interface ROEMHELD/ HILMA
Chuck jaw type fixed
Width B [mm] 125.0
Height H1 [mm] 39.5
Height H2 [mm] 22.0
Length L [mm] 100.0
Hole spacing b [mm] 96.0
Hole spacing c [mm] 80.0
m/set [kg] 2.46