ROTA TPS 160-38 K-SV90°
Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento pneumatico
ID 816137
Stationary power lathe chuck in standard version
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Base plate for stationary use
- Through-hole: 38 mm
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Stroke per jaw: 4.2 mm
- Max. clamping force at 6 bar: 39 kN
- Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
- Chuck height: 103 mm
- Weight: 23 kg
Specifiche tecniche
| Denture | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 39.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Course par mors [mm] | 4.2 |
| Poids [kg] | 23.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, vis pointeaux, lardons de fixation, fixation droite, raccords coudés, outil de montage, notice d'utilisation ; sans mors rapportés