WZS GZB-S Ø12 Ø6 25°
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
ID 207658
WZS GZB-S Ø12 Ø6 25°, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con angolo di 25° arrotondato
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza: 45 mm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
|---|---|
| Serie | WZS GZB-S smussatura 25° |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| D4 [mm] | 10.0 |
| L10 [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Versione
Con angolo di 25° arrotondato
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta