arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BSA 20 유사 그림

BSA 20

죠 터닝 고정

Ident.-Nr. 119111

BSA 20, 죠 터닝 고정 중량물 설계
  • 내부 직경 I: 184 mm
  • 외부 직경 A: 288 mm
내부 직경 I [mm] 184.0
외부 직경 A [mm] 288.0
최대 클램핑 포스 [kN] 60.0
최소 조정 위치 [mm] 292.0
최대 조정 위치 [mm] 368.0
최소 조정 위치 [mm] 128.0
최대 조정 위치 [mm] 204.0
중량 [kg] 11.5